Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.
De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE - PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | AxA | h | Färg | Material | Slutför | t | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7151 kr - 7,4438 kr | 98428 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mellangrå
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,1225 kr - 4,8718 kr | 568 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mellangrå
|
LDPE
|
Polerad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 19,7873 kr - 27,7022 kr | 1880 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 12,8847 kr - 39,9427 kr | 378 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 6,3726 kr - 27,6573 kr | 14 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mellangrå
|
LDPE
|
Polerad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,0779 kr - 4,6781 kr | 135000 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,5896 kr - 2,2773 kr | 162480 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,3163 kr - 5,713 kr | 4850 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mellangrå
|
LDPE
|
Polerad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 18,3215 kr - 41,7376 kr | 1280 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Vit
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,0528 kr - 4,5692 kr | 4074 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 3,2211 kr - 13,9799 kr | 4650 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Polerad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 8,5619 kr - 18,6598 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,3163 kr - 5,713 kr | 2010 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mellangrå
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,5339 kr - 6,6571 kr | 3250 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mellangrå
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,3679 kr - 5,9369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Polerad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 4,9642 kr - 4,9642 kr | 496 I lager |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Mellangrå
|
LDPE - PIR
|
Polerad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,0528 kr - 4,5692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Polerad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,2424 kr - 5,3922 kr | 8700 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 10,6954 kr - 22,4799 kr | 95 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Mörkgrå
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 4,6853 kr - 14,5246 kr | 1150 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Polerad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta