Meny Sök

Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Gråa, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10077726

Tillverkarens artikelnummer:

111267

568 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 4,8718 kr
500 - 2499 3,4798 kr
2500 + 1,1225 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 217,95 kr

250 x 4,8718 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 16.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 0.8 mm
Allt material Polyeten
Färg Mellangrå
Slutför Polerad
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss