Meny Sök

Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10077290

Tillverkarens artikelnummer:

111210

1860 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 27,7022 kr
100 + 19,7873 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

277,02 kr

10 x 27,7022 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 100.0 mm
h 22.0 mm
h1 7.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Polerad
Typ Load Bearing
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss