Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.
De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE - PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | AxA | h | Färg | Material | Slutför | t | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0249 kr - 1,387 kr | 7880 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Polerad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 4,3367 kr - 18,8215 kr | 26800 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Polerad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 12,8847 kr - 39,9427 kr | 465 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,5339 kr - 6,6571 kr | 3250 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mellangrå
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 2,2869 kr - 3,2797 kr | 68500 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,6116 kr - 15,6744 kr | 4126 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 8,5619 kr - 18,6598 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,6076 kr - 5,1277 kr | 4670 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mellangrå
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 19,7873 kr - 27,7022 kr | 1760 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 7,028 kr - 8,0516 kr | 7275 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,8966 kr - 3,8913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,2801 kr - 5,5556 kr | 51150 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,3679 kr - 5,9369 kr | 11187 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,0779 kr - 4,6781 kr | 157500 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 6,0937 kr - 26,4469 kr | 400 I lager |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,3726 kr - 27,6573 kr | 7 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mellangrå
|
LDPE
|
Polerad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,3679 kr - 5,9369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Polerad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,0528 kr - 4,5692 kr | 4074 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 8,6316 kr - 26,7581 kr | 2615 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,5896 kr - 2,2773 kr | 146080 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta