Meny Sök

N/A Polerad Vit

Natural Steel Display Holder neatly displays POS or marketing materials.
Essentra artikelnummer:

10077603

Tillverkarens artikelnummer:

111246

980 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 41,7376 kr
100 + 18,3215 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

417,38 kr

10 x 41,7376 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 100.0 mm
h 22.0 mm
h1 7.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Vit
Slutför Polerad
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss