Meny Sök

FLÄKTFÄSTEN

I lager

Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, samt skyddar mot material- och kroppsskada.

Serienummer: SRRCOFM

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
49 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Fläktstorlek Monteringsmetod Köp
18,936 kr - 30,8449 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
120.0 mm
Screw
105,4795 kr - 137,1381 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
152.5 mm
Screw
33,1494 kr - 33,1494 kr 7605 I lager
31,6743 kr - 31,6743 kr 120 I lager
ABS
80.0 mm
Tryckmontering
14,5126 kr - 14,5126 kr 3200 I lager
Stål
40.0 mm
Screw
18,2916 kr - 18,2916 kr 3802 I lager
Stål
92.0 mm
Screw
39,2704 kr - 39,2704 kr 2602 I lager
ABS
120.0 mm
Tryckmontering
18,4922 kr - 18,4922 kr 15218 I lager
Stål
60.0 mm
Screw
16,9772 kr - 16,9772 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
50.0 mm
Screw
19,5581 kr - 19,5581 kr 18386 I lager
Stål
120.0 mm
Screw
111,8816 kr - 305,3876 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
153.5 mm
Screw
37,0943 kr - 37,0943 kr 460 I lager
ABS
92.0 mm
Tryckmontering
15,5334 kr - 25,1493 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
80.0 mm
Screw
40,239 kr - 65,3144 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
162.0 mm
Screw
98,2305 kr - 122,7882 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
162.0 mm
Screw
31,7586 kr - 31,7586 kr Fråga angående leveranstidhär
11,2728 kr - 18,3442 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
60.0 mm
Screw
10,657 kr - 16,8648 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
40.0 mm
Screw
15,0483 kr - 15,0483 kr 1185 I lager
Stål
25.0 mm
Screw
16,902 kr - 16,902 kr 24617 I lager
Stål
80.0 mm
Screw
  • av 3
Fläktskydd Screw 120.0 mm ABS Svart

10628768

Prisintervall
30,8449 kr - 18,936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    104.9 mm
Fläktskydd Skruv 152.5 mm Stål

10235423

Prisintervall
137,1381 kr - 105,4795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Rund
  • Avstånd mellan fästhålen
    152.5 mm
  • Fläktstorlek
    152.5 mm
Fläktskydd 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Svart

10317105

Prisintervall
33,1494 kr - 33,1494 kr

Lagernivåer
7605 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    25 % glasfylld polyamid 6.6
  • Total bredd
    92.3 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fläktskydd Itryckning 80.0 mm ABS Svart

10313015

Prisintervall
31,6743 kr - 31,6743 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    71.0 mm
Fläktskydd Skruv 40.0 mm Stål

10316801

Prisintervall
14,5126 kr - 14,5126 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    32.0 mm
  • Fläktstorlek
    40.0 mm
Fläktskydd Skruv 92.0 mm Stål

10316849

Prisintervall
18,2916 kr - 18,2916 kr

Lagernivåer
3802 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.5 mm
  • Fläktstorlek
    92.0 mm
Fläktskydd Itryckning 120.0 mm ABS Svart

10313008

Prisintervall
39,2704 kr - 39,2704 kr

Lagernivåer
2602 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    104.0 mm
Fläktskydd Skruv 60.0 mm Stål

10316825

Prisintervall
18,4922 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
15218 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    50.0 mm
  • Fläktstorlek
    60.0 mm
Fläktskydd Skruv 50.0 mm Stål

10316818

Prisintervall
16,9772 kr - 16,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    41.1 mm
  • Fläktstorlek
    50.0 mm
Fläktskydd Skruv 120.0 mm Stål

10316771

Prisintervall
19,5581 kr - 19,5581 kr

Lagernivåer
18386 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    104.8 mm
  • Fläktstorlek
    120.0 mm
Fläktskydd Skruv 153.5 mm Stål Krom

10336120

Prisintervall
305,3876 kr - 111,8816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Krom
  • Allt material
    C1008 stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    153.5 mm
Fläktskydd Itryckning 92.0 mm ABS Svart

10313022

Prisintervall
37,0943 kr - 37,0943 kr

Lagernivåer
460 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.0 mm
Fläktskydd Screw 80.0 mm ABS Svart

10635421

Prisintervall
25,1493 kr - 15,5334 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    71.4 mm
Fläktskydd Screw 162.0 mm ABS Svart

10631317

Prisintervall
65,3144 kr - 40,239 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Rund
  • Avstånd mellan fästhålen
    162.0 mm
Fläktskydd Screw 162.0 mm Stål Krom

10635780

Prisintervall
122,7882 kr - 98,2305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Krom
  • Allt material
    C1008 stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Rund
  • Avstånd mellan fästhålen
    162.0 mm
Fläktskydd 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Svart

10317099

Prisintervall
31,7586 kr - 31,7586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    25 % glasfylld polyamid 6.6
  • Total bredd
    80.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fläktskydd Screw 60.0 mm ABS Svart

10642221

Prisintervall
18,3442 kr - 11,2728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    50.0 mm
Fläktskydd Skruv 40.0 mm ABS Svart

10336021

Prisintervall
16,8648 kr - 10,657 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    32.0 mm
Fläktskydd Skruv 25.0 mm Stål

10316795

Prisintervall
15,0483 kr - 15,0483 kr

Lagernivåer
1185 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.2 mm
  • Fläktstorlek
    25.0 mm
Fläktskydd Skruv 80.0 mm Stål

10316832

Prisintervall
16,902 kr - 16,902 kr

Lagernivåer
24617 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    71.5 mm
  • Fläktstorlek
    80.0 mm