Meny Sök

Fläktskydd Itryckning 120.0 mm ABS Svart

UL94-HB rated ABS fan guard prevents objects from obstructing the fan. Provides safety to human operators and helps reduce machine downtime.
Essentra artikelnummer:

10313008

Tillverkarens artikelnummer:

FGPT-120

3622 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 39,2704 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

392,70 kr

10 x 39,2704 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Monteringsmetod Tryckmontering
Form Kvadratisk
Avstånd mellan fästhålen 104.0 mm
Fläktstorlek 120.0 mm
Total tjocklek 16.5 mm
Total bredd 119.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss