Meny Sök

FLÄKTFÄSTEN

I lager

Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, samt skyddar mot material- och kroppsskada.

Serienummer: SRRCOFM

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
49 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Fläktstorlek Monteringsmetod Köp
27,6521 kr - 30,7245 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Itryckning
28,5111 kr - 31,679 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Itryckning
26,4352 kr - 29,3724 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Itryckning
24,7791 kr - 27,5322 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Itryckning
28,5111 kr - 31,679 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Itryckning
24,7791 kr - 27,5322 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Itryckning
28,5111 kr - 31,679 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Itryckning
27,6521 kr - 30,7245 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Itryckning
27,6521 kr - 30,7245 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Itryckning
26,3966 kr - 29,3295 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Itryckning
24,7791 kr - 27,5322 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Itryckning
Fråga angående leveranstidhär
30 % glasfylld polyamid 6.6
80.0 mm
Skruv
Fråga angående leveranstidhär
30 % glasfylld polyamid 6.6
40.0 mm
Skruv
540 I lager
30 % glasfylld polyamid 6.6
120.0 mm
Skruv
Fråga angående leveranstidhär
30 % glasfylld polyamid 6.6
60.0 mm
Skruv
200 I lager
30 % glasfylld polyamid 6.6
92.0 mm
Skruv
1,3888 kr - 2,0239 kr 72780 I lager
Gummi
4.5 mm
Itryckning
101,0825 kr - 101,0825 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
127.0 mm
Skruv
51,7325 kr - 51,7325 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
127.0 mm
Skruv
32,3328 kr - 32,3328 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
127.0 mm
Skruv
  • av 3
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Grå

20065744

Prisintervall
30,7245 kr - 27,6521 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Grå

20065751

Prisintervall
31,679 kr - 28,5111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Grå

20065720

Prisintervall
29,3724 kr - 26,4352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Grå

20065782

Prisintervall
27,5322 kr - 24,7791 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Svart

20065690

Prisintervall
31,679 kr - 28,5111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Svart

20065706

Prisintervall
27,5322 kr - 24,7791 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Grå

20065768

Prisintervall
31,679 kr - 28,5111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Grå

20065737

Prisintervall
30,7245 kr - 27,6521 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Svart

20065683

Prisintervall
30,7245 kr - 27,6521 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Grå

20065713

Prisintervall
29,3295 kr - 26,3966 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Grå

20065775

Prisintervall
27,5322 kr - 24,7791 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Filter Cover 80.0 mm 30 % glasfylld polyamid 6.6 Svart

10412527


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Fläktstorlek
    80.0 mm
  • Total tjocklek
    12.5 mm
  • Total bredd
    86.57 mm
Filter Cover 40.0 mm 30 % glasfylld polyamid 6.6 Svart

20618568


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Fläktstorlek
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    8.3 mm
  • Total bredd
    46.7 mm
Filter Cover 120.0 mm 30 % glasfylld polyamid 6.6 Svart

10560297


Lagernivåer
540 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Fläktstorlek
    120.0 mm
  • Total tjocklek
    12.6 mm
  • Total bredd
    126.0 mm
Filter Cover 60.0 mm 30 % glasfylld polyamid 6.6 Svart

10417126


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Fläktstorlek
    60.0 mm
  • Total tjocklek
    12.5 mm
  • Total bredd
    65.0 mm
Filter Cover 92.0 mm 30 % glasfylld polyamid 6.6 Svart

20602406


Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Fläktstorlek
    92.0 mm
  • Total tjocklek
    12.5 mm
  • Total bredd
    96.9 mm
Brytbart fläktfäste av elastomer Svart 83.5 mm

10340448

Prisintervall
2,0239 kr - 1,3888 kr

Lagernivåer
72780 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Fläktstorlek
    4.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Displayfäste Skruv 127.0 mm Rostfritt stål Naturfärgad

10340035

Prisintervall
101,0825 kr - 101,0825 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Fläktstorlek
    127.0 mm
  • Total bredd
    127.0 mm
Displayfäste Skruv 127.0 mm Rostfritt stål Naturfärgad

10340059

Prisintervall
51,7325 kr - 51,7325 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Fläktstorlek
    127.0 mm
  • Total bredd
    127.0 mm
Displayfäste Skruv 127.0 mm Rostfritt stål Naturfärgad

10340042

Prisintervall
32,3328 kr - 32,3328 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Fläktstorlek
    127.0 mm
  • Total bredd
    127.0 mm