Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, samt skyddar mot material- och kroppsskada.
Serienummer: SRRCOFM
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Fläktstorlek | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,7596 kr - 101,2781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Skruv
|
||
| 98,2305 kr - 122,7882 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Skruv
|
||
| 31,7586 kr - 31,7586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 11,2728 kr - 18,3442 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Skruv
|
||
| 85,8038 kr - 107,2547 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Skruv
|
||
| 28,2349 kr - 28,2349 kr | 360 I lager |
|
|
|
||
| 10,657 kr - 16,8648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Skruv
|
||
| 18,936 kr - 30,8449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Skruv
|
||
| 40,239 kr - 65,3144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Skruv
|
||
| 31,6743 kr - 31,6743 kr | 120 I lager |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 104,7398 kr - 104,7398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Skruv
|
||
| 37,0943 kr - 37,0943 kr | 460 I lager |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 16,9772 kr - 16,9772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Skruv
|
||
| 19,5581 kr - 19,5581 kr | 19386 I lager |
Stål
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Skruv
|
||
| 111,8816 kr - 305,3876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Skruv
|
||
| 105,4795 kr - 137,1381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Skruv
|
||
| 33,1494 kr - 33,1494 kr | 7605 I lager |
|
|
|
||
| 15,5334 kr - 25,1493 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Skruv
|
||
| 36,2833 kr - 36,2833 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 17,3086 kr - 27,8862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Skruv
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta