Meny Sök

Spärrstift M16 7.5 40.0 Svart stål

Detta fjäderbelastade spärrstift med stiftände, sexkantshylsa och tätning är perfekt för tillämpningar där exakt positionering, indexering eller låsning krävs. Insexhylsan används tillsammans med en sexkantsnyckel för enkel installation och justering, och tätningen utgör en barriär mot damm och smuts. Av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20254407

Tillverkarens artikelnummer:

20254407

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 215,7808 kr
20 - 49 194,155 kr
50 - 99 183,4018 kr
100 - 499 161,8954 kr
500 + 140,2695 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

215,78 kr

1 x 215,7808 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Vanligt
d1 M16
d2 7.5
l1 40.0
s1 5.0
t 2.5
Fjäderbelastning F1 ≈ N 36.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 58.0
A/F 5.0
Vikt g 43.0
Material Svart stål
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss