Meny Sök

Spärrstift M6 2.7 20.0 303 Rostfritt stål

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Essentra artikelnummer:

20760939

Tillverkarens artikelnummer:

20760939

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 128,5338 kr
20 - 49 115,6462 kr
50 - 99 109,2595 kr
100 + 96,3719 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

128,53 kr

1 x 128,5338 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Ökade
d1 M6
d2 2.7
l1 20.0
s1 2.5
t 0.9
w1 1.3
Fjäderbelastning F1 ≈ N 20.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 50.0
A/F 2.0
Vikt g 4.1
Material 303 Rostfritt stål
Slutför Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss