Meny Sök

Spärrstift M12 6.0 28.0 Svart stål

Detta fjäderbelastade spärrstift med stiftände och sexkantshylsa är utformat för tillämpningar där precisionspositionering, indexering eller låsning krävs. Höljets sexkantshylsa används med en sexkantsnyckel, enkelt att få på plats och justera. Tål temperaturer upp till 250 °C och är av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20254018

Tillverkarens artikelnummer:

20254018

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 93,3138 kr
20 - 49 83,9944 kr
50 - 99 79,3347 kr
100 - 499 70,0152 kr
500 + 60,6958 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

93,31 kr

1 x 93,3138 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Ökade
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Fjäderbelastning F1 ≈ N 45.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 120.0
A/F 4.0
Vikt g 16.0
Material Svart stål
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss