20761042
20761042
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 19 | 220,5719 kr |
| 20 - 49 | 198,5603 kr |
| 50 - 99 | 187,4975 kr |
| 100 + | 165,4859 kr |
| Fjäderbelastning | Normal |
|---|---|
| d1 | M12 |
| d2 | 6.0 |
| l1 | 28.0 |
| s1 | 4.0 |
| t | 2.0 |
| w1 | 2.7 |
| Fjäderbelastning F1 ≈ N | 51.0 |
| Fjäderbelastning F2 ≈ N | 122.0 |
| A/F | 4.0 |
| Vikt g | 20.0 |
| Material | 303 Stainless, Thermo Pin |
| Slutför | Stainless, Thermo Pin |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta