Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).
Serienummer: SR2719 ,SR2727
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Håldiameter B | Paneltjocklek, A-intervall | Paneltjocklek, B-intervall | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5385 kr - 2,796 kr | 22080 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9601 kr - 1,3669 kr | 3483 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,1287 kr - 1,6125 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2249 kr - 1,7456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,7181 kr - 2,1211 kr | 6965 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4939 kr - 1,8444 kr | 7973 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,034 kr - 1,4779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1553 kr - 1,6421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,9253 kr - 2,2188 kr | 4000 I lager |
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,7264 kr - 2,1313 kr | 5000 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1391 kr - 1,6273 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,9854 kr - 2,4511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.248 in
6.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8437 kr - 2,1211 kr | 33524 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,8437 kr - 2,1211 kr | 5700 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9579 kr - 2,2353 kr | 22012 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,9579 kr - 2,2353 kr | 2287 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,139 kr - 2,458 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,139 kr - 2,458 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,86 kr - 2,1374 kr | 14998 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,86 kr - 2,1374 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm