Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10003077
DLCBSHD-25M-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,1313 kr |
| 5000 - 9999 | 1,9182 kr |
| 10000 + | 1,7264 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Låsande pilhuvud |
| Fäste med hål typ B | Låsande pilhuvud |
| Kroppens diameter | 7.1 mm |
| Kroppens diameter | 0.28 in |
| Håldiameter A | 0.248 in |
| Håldiameter A | 6.3 mm |
| Håldiameter B | 6.3 mm |
| Håldiameter B | 0.248 in |
| Låshuvudshöjd B | 0.26 in |
| Låshuvudshöjd B | 6.6 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.8 - 2.2 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.031 - 0.087 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.8 - 2.2 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.031 - 0.087 in |
| Längd på distans | 25.0 mm |
| Längd på distans | 0.984 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |