Meny Sök

Snäpplåsstöd 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

Av naturfärgad nylon 6/6 RMS-19. Detta dubbellåsande stöd har två snäppfästen och räfflad stomme. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10003060

Tillverkarens artikelnummer:

DLCBSHD-20M-19

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,4511 kr
5000 - 9999 2,206 kr
10000 + 1,9854 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 451,10 kr

1000 x 2,4511 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande pilhuvud
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Kroppens diameter 7.1 mm
Håldiameter A 6.3 mm
Håldiameter B 6.3 mm
Låshuvudshöjd B 6.6 mm
Paneltjocklek, A-intervall 0.8 - 2.2 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 2.2 mm
Längd på distans 20.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss