Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10015773
MDLSP3-6-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,0593 kr |
| 5000 - 9999 | 1,885 kr |
| 10000 + | 1,79 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Låsande droppformat fäste |
| Fäste med hål typ B | Låsande droppformat fäste |
| Kroppens diameter | 3.9 mm |
| Kroppens diameter | 0.154 in |
| Håldiameter A | 0.079 in |
| Håldiameter A | 2.0 mm |
| Håldiameter B | 2.5 mm |
| Håldiameter B | 0.098 in |
| Låshuvudshöjd B | 0.079 in |
| Låshuvudshöjd B | 2.0 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.07 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.042 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.65 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.065 in |
| Längd på distans | 0.374 in |
| Längd på distans | 9.5 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta