Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).
Serienummer: SR2719 ,SR2727
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Håldiameter B | Paneltjocklek, A-intervall | Paneltjocklek, B-intervall | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4939 kr - 1,8444 kr | 7973 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7264 kr - 2,1313 kr | 4000 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9253 kr - 2,1374 kr | 8000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,2141 kr - 2,458 kr | 3998 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,852 kr - 2,0451 kr | 6852 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.187 in
4.75 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 1,5533 kr - 2,8404 kr | 12900 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,6864 kr - 3,0918 kr | 15360 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,8936 kr - 3,4321 kr | 37910 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,2141 kr - 2,458 kr | 4121 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5977 kr - 2,9291 kr | 27100 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7456 kr - 3,1658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,0415 kr - 3,7428 kr | 15819 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 1,9854 kr - 2,4511 kr | 3970 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1953 kr - 1,6421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.187 in
4.75 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,1877 kr - 2,4308 kr | 11000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2141 kr - 2,458 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,8492 kr - 3,3581 kr | 10200 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,3867 kr - 1,5424 kr | 45412 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,6104 kr - 1,7784 kr | 25678 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
1.126 in
28.6 mm