Meny Sök

Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Typ 5 CBLS5. Av naturfärgad nylon, klassat UL94 V-2. Lätt att montera för hand. Hullingar hålls stadigt på plats med spännfjädrar.
Essentra artikelnummer:

10151358

Tillverkarens artikelnummer:

CBLS545A

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,7456 kr
10000 + 1,2249 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 745,60 kr

1000 x 1,7456 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande droppformat fäste
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Håldiameter A 2.0 mm
Låshuvudshöjd B 3.2 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 2.0 mm
Längd på distans 15.9 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss