10003046
DLCBSHD-10M-19
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,1211 kr |
| 5000 - 9999 | 1,909 kr |
| 10000 + | 1,7181 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Låsande pilhuvud |
| Fäste med hål typ B | Låsande pilhuvud |
| Kroppens diameter | 0.28 in |
| Kroppens diameter | 7.1 mm |
| Håldiameter A | 6.3 mm |
| Håldiameter A | 0.248 in |
| Håldiameter B | 6.3 mm |
| Håldiameter B | 0.248 in |
| Låshuvudshöjd B | 0.26 in |
| Låshuvudshöjd B | 6.6 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.8 - 2.2 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.031 - 0.087 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.8 - 2.2 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.031 - 0.087 in |
| Längd på distans | 10.0 mm |
| Längd på distans | 0.394 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta