Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan..
Serienummer: SR5587, SR5586
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Handtagsmaterial | Typ av montage | Handtagsfärg | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,787 kr - 42,787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Gängad pinnbult
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 42,787 kr - 42,787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Gängad pinnbult
|
Grå
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 31,7706 kr - 118,8719 kr | 3995 I lager |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 68,0443 kr - 161,5357 kr | 525 I lager |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Trycks i
|
Svart
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 106,989 kr - 106,989 kr | 258 I lager |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Gängad pinnbult
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 24,503 kr - 34,3043 kr | 1731 I lager |
Non Threaded
|
|
Nylon 6
|
Plain
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 33,5482 kr - 33,5482 kr | 2991 I lager |
M6
|
|
Nylon 6
|
Plain
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 210,8548 kr - 234,2831 kr | 36 I lager |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GFR30
|
Gängad pinnbult
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 65,595 kr - 72,8833 kr | 493 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 46,3366 kr - 51,4851 kr | 150 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 54,3186 kr - 60,354 kr | 208 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 87,3539 kr - 97,0599 kr | 160 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 54,3186 kr - 60,354 kr | 1072 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 46,3366 kr - 51,4851 kr | 1500 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 194,9329 kr - 194,9329 kr | 271 I lager |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Gängad pinnbult
|
Svart
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 16598 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,9896 kr - 0,9896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 47,5411 kr - 47,5411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nylon 6
|
Gängad pinnbult
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,0111 kr - 1,0111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,9896 kr - 0,9896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta