Meny Sök

Handtagsgrepp 93.4 mm M6 Nylon 6 Svart

Bridge handle made from Polyamide, an impact resistant material that is lightweight and versatile. It is used for applications including electrical, machinery and cabinet making. It is resistant to impact, weather, and UV rays.
Essentra artikelnummer:

20087883

Tillverkarens artikelnummer:

20087883

2991 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 33,5482 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

3 354,82 kr

100 x 33,5482 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd mellan monteringshål 93.4 mm
Total höjd 35.0 mm
Handtagsfärg Svart
Handtagsmaterial Nylon 6
Typ av montage Plain
Typ 1
Commodity Code 3926909790
Gängstorlek M6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss