Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan..
Serienummer: SR5587, SR5586
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Handtagsmaterial | Typ av montage | Handtagsfärg | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,7419 kr - 118,7588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 108,6387 kr - 539,8246 kr | 105 I lager |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 52,4235 kr - 65,8093 kr | 342 I lager |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fästs med skruv
|
Grå
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 31,7799 kr - 31,7799 kr | 25 I lager |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Glasfylld nylon
|
Screw On
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 194,9329 kr - 194,9329 kr | 272 I lager |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Gängad pinnbult
|
Svart
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 118,8528 kr - 118,8528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Fästs med skruv
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 31,7706 kr - 118,8719 kr | 4095 I lager |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 13232 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 79,7674 kr - 189,3079 kr | 882 I lager |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0111 kr - 1,0111 kr | 500 I lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,9896 kr - 0,9896 kr | 2858 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 52,2808 kr - 52,2808 kr | 24 I lager |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon 6
|
Gängad pinnbult
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 121,719 kr - 288,9878 kr | 329 I lager |
M10
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 47,5411 kr - 47,5411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nylon 6
|
Gängad pinnbult
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 83,7972 kr - 416,4528 kr | 2285 I lager |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 75,6846 kr - 179,7045 kr | 53 I lager |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Trycks i
|
Svart
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 1,0111 kr - 1,0111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 1,0111 kr - 1,0111 kr | 6200 I lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 14648 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,9896 kr - 0,9896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta