Meny Sök

Anu-Lok Låsande skruvar – Med skalle

I produktion

Anu-Lok med skalle låsande skruvar är avsedda att erbjuda en säker och vibrationsbeständig fästning, samtidigt som de förblir permanent anslutna. Har en med skalle design som möjliggör enkel vridmomentapplikation med verktyg som sexkantnycklar. Anu-Lok 180 (AnuLok) är ett återanvändbart nylonplåster som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna.

Den specialiserade retentionmekanismen förhindrar fullständig avkoppling från monteringen, på grund av vibrationer eller mekanisk stress, samtidigt som den möjliggör upprepade fastsättningar och lossningar. Denna funktion är användbar i applikationer som kräver underhåll eller regelbunden åtkomst. Tillämpningar inkluderar elektroniska höljen, maskinskydd och strukturella komponenter.

Observera: Dessa skruvar har en reducerad diameter på skaftet och bör inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv av storlek d1.

  • Skruvarnas fångna natur uppfyller Maskindirektivet 2006/42/EC (motsvarande ISO 4762) som garanterar efterlevnad av säkerhets- och regleringsstandarder, särskilt inom industrier där lösa fästelement kan utgöra en risk.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0154

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Köp
34,2148 kr - 48,8132 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
35,5834 kr - 50,752 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
36,2677 kr - 51,7785 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
50,9801 kr - 72,7636 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
44,0231 kr - 62,8413 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
67,5173 kr - 96,3719 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
69,4562 kr - 99,2231 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
49,9537 kr - 71,395 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
60,7884 kr - 86,7917 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
44,2512 kr - 63,1834 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
48,6991 kr - 69,5702 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
36,6099 kr - 52,2347 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
37,5223 kr - 53,6033 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
58,3933 kr - 83,3702 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
62,7272 kr - 89,6429 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
37,2942 kr - 53,2611 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
38,8909 kr - 55,5421 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
46,9884 kr - 67,0611 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
  • av 4
Låsskruv M3 3.0 20.0 303 Rostfri med gängat lås

20757953

Prisintervall
48,8132 kr - 34,2148 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M3 3.0 25.0 303 Rostfri med gängat lås

20757960

Prisintervall
50,752 kr - 35,5834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M5 5.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20758073

Prisintervall
51,7785 kr - 36,2677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M6 6.0 80.0 303 Rostfri med gängat lås

20758240

Prisintervall
72,7636 kr - 50,9801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M8 8.0 25.0 303 Rostfri med gängat lås

20758271

Prisintervall
62,8413 kr - 44,0231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv M10 10.0 40.0 303 Rostfri med gängat lås

20758394

Prisintervall
96,3719 kr - 67,5173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Låsskruv M12 12.0 25.0 303 Rostfri med gängat lås

20758448

Prisintervall
99,2231 kr - 69,4562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Låsskruv M8 8.0 45.0 303 Rostfri med gängat lås

20758318

Prisintervall
71,395 kr - 49,9537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv M10 10.0 25.0 303 Rostfri med gängat lås

20758363

Prisintervall
86,7917 kr - 60,7884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Låsskruv M6 6.0 50.0 303 Rostfri med gängat lås

20758226

Prisintervall
63,1834 kr - 44,2512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M8 8.0 40.0 303 Rostfri med gängat lås

20758301

Prisintervall
69,5702 kr - 48,6991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv M4 4.0 25.0 303 Rostfri med gängat lås

20758028

Prisintervall
52,2347 kr - 36,6099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M5 5.0 20.0 303 Rostfri med gängat lås

20758097

Prisintervall
53,6033 kr - 37,5223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M10 10.0 20.0 303 Rostfri med gängat lås

20758356

Prisintervall
83,3702 kr - 58,3933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Låsskruv M10 10.0 30.0 303 Rostfri med gängat lås

20758370

Prisintervall
89,6429 kr - 62,7272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Låsskruv M6 6.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20758158

Prisintervall
53,2611 kr - 37,2942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M6 6.0 25.0 303 Rostfri med gängat lås

20758189

Prisintervall
55,5421 kr - 38,8909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M8 8.0 35.0 303 Rostfri med gängat lås

20758295

Prisintervall
67,0611 kr - 46,9884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5