20758226
20758226
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 63,1834 kr |
| 100 - 199 | 56,9107 kr |
| 200 - 499 | 50,5239 kr |
| 500 + | 44,2512 kr |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 025 | 50.0 |
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.0 |
| d4 min | 6.5 |
| H1 max | 6.0 |
| l2 025 | 7.5 |
| A/F | 5.0 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Typ av huvud | Skalle |
| Material | 303 Rostfri med gängat lås |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta