Meny Sök

Anu-Lok Låsande skruvar – Med skalle

I produktion

Anu-Lok med skalle låsande skruvar är avsedda att erbjuda en säker och vibrationsbeständig fästning, samtidigt som de förblir permanent anslutna. Har en med skalle design som möjliggör enkel vridmomentapplikation med verktyg som sexkantnycklar. Anu-Lok 180 (AnuLok) är ett återanvändbart nylonplåster som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna.

Den specialiserade retentionmekanismen förhindrar fullständig avkoppling från monteringen, på grund av vibrationer eller mekanisk stress, samtidigt som den möjliggör upprepade fastsättningar och lossningar. Denna funktion är användbar i applikationer som kräver underhåll eller regelbunden åtkomst. Tillämpningar inkluderar elektroniska höljen, maskinskydd och strukturella komponenter.

Observera: Dessa skruvar har en reducerad diameter på skaftet och bör inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv av storlek d1.

  • Skruvarnas fångna natur uppfyller Maskindirektivet 2006/42/EC (motsvarande ISO 4762) som garanterar efterlevnad av säkerhets- och regleringsstandarder, särskilt inom industrier där lösa fästelement kan utgöra en risk.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0154

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Köp
45,6198 kr - 65,1223 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
83,4843 kr - 119,2958 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
60,3322 kr - 86,2214 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
186,8132 kr - 266,876 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
72,4214 kr - 103,4429 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
210,6495 kr - 300,8628 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
69,4562 kr - 99,2231 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
75,1586 kr - 107,3206 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
88,9586 kr - 127,0512 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
156,9322 kr - 224,2214 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
108,3471 kr - 154,7652 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
137,4297 kr - 196,3933 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
162,9768 kr - 232,7752 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
88,9586 kr - 127,0512 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
51,3223 kr - 73,3338 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
33,9867 kr - 48,471 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
33,9867 kr - 48,471 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
31,2495 kr - 44,5933 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
34,2148 kr - 48,8132 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
35,2413 kr - 50,4099 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
  • av 4
Låsskruv M8 8.0 30.0 303 Rostfri med gängat lås

20758288

Prisintervall
65,1223 kr - 45,6198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv M12 12.0 50.0 303 Rostfri med gängat lås

20758493

Prisintervall
119,2958 kr - 83,4843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Låsskruv M8 8.0 80.0 303 Rostfri med gängat lås

20758349

Prisintervall
86,2214 kr - 60,3322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv M20 20.0 80.0 303 Rostfri med gängat lås

20758622

Prisintervall
266,876 kr - 186,8132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Låsskruv M12 12.0 30.0 303 Rostfri med gängat lås

20758455

Prisintervall
103,4429 kr - 72,4214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Låsskruv M20 20.0 100.0 303 Rostfri med gängat lås

20758639

Prisintervall
300,8628 kr - 210,6495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Låsskruv M10 10.0 45.0 303 Rostfri med gängat lås

20758400

Prisintervall
99,2231 kr - 69,4562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Låsskruv M12 12.0 35.0 303 Rostfri med gängat lås

20758462

Prisintervall
107,3206 kr - 75,1586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Låsskruv M16 16.0 30.0 303 Rostfri med gängat lås

20758523

Prisintervall
127,0512 kr - 88,9586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Låsskruv M16 16.0 100.0 303 Rostfri med gängat lås

20758592

Prisintervall
224,2214 kr - 156,9322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Låsskruv M16 16.0 50.0 303 Rostfri med gängat lås

20758561

Prisintervall
154,7652 kr - 108,3471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Låsskruv M16 16.0 80.0 303 Rostfri med gängat lås

20758585

Prisintervall
196,3933 kr - 137,4297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Låsskruv M20 20.0 60.0 303 Rostfri med gängat lås

20758615

Prisintervall
232,7752 kr - 162,9768 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Låsskruv M12 12.0 60.0 303 Rostfri med gängat lås

20758509

Prisintervall
127,0512 kr - 88,9586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Låsskruv M8 8.0 50.0 303 Rostfri med gängat lås

20758325

Prisintervall
73,3338 kr - 51,3223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv M2.5 2.5 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20757908

Prisintervall
48,471 kr - 33,9867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv M2.5 2.5 10.0 303 Rostfri med gängat lås

20757892

Prisintervall
48,471 kr - 33,9867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv M3 3.0 8.0 303 Rostfri med gängat lås

20757915

Prisintervall
44,5933 kr - 31,2495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M4 4.0 16.0 303 Rostfri med gängat lås

20758004

Prisintervall
48,8132 kr - 34,2148 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M4 4.0 20.0 303 Rostfri med gängat lås

20758011

Prisintervall
50,4099 kr - 35,2413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5