Meny Sök

Låsskruv M10 10.0 30.0 303 Rostfri med gängat lås

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra artikelnummer:

20758370

Tillverkarens artikelnummer:

20758370

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 89,6429 kr
100 - 199 80,633 kr
200 - 499 71,7371 kr
500 + 62,7272 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

89,64 kr

1 x 89,6429 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 025 30.0
d2 a012 7.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
l2 025 12.5
A/F 8.0
Drevtyp Sexkantsbit
Typ av huvud Skalle
Material 303 Rostfri med gängat lås

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss