Meny Sök

Låsskruv M3 3.0 20.0 303 Rostfri med gängat lås

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra artikelnummer:

20757953

Tillverkarens artikelnummer:

20757953

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 48,8132 kr
100 - 199 43,909 kr
200 - 499 39,0049 kr
500 + 34,2148 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

48,81 kr

1 x 48,8132 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 025 20.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
l2 025 4.5
A/F 2.5
Drevtyp Sexkantsbit
Typ av huvud Skalle
Material 303 Rostfri med gängat lås

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss