20758394
20758394
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 96,3719 kr |
| 100 - 199 | 86,7917 kr |
| 200 - 499 | 77,0975 kr |
| 500 + | 67,5173 kr |
| d1 | M10 |
|---|---|
| l1 025 | 40.0 |
| d2 a012 | 7.5 |
| d3 max | 16.0 |
| d4 min | 10.6 |
| H1 max | 10.0 |
| l2 025 | 12.5 |
| A/F | 8.0 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Typ av huvud | Skalle |
| Material | 303 Rostfri med gängat lås |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta