Meny Sök

Låsskruv M12 12.0 25.0 303 Rostfri med gängat lås

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra artikelnummer:

20758448

Tillverkarens artikelnummer:

20758448

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 99,2231 kr
100 - 199 89,3008 kr
200 - 499 79,3785 kr
500 + 69,4562 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

99,22 kr

1 x 99,2231 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M12
l1 025 25.0
d2 a012 8.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
l2 025 15.0
A/F 10.0
Drevtyp Sexkantsbit
Typ av huvud Skalle
Material 303 Rostfri med gängat lås

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss