Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
38,1141 kr - 63,4438 kr 65 I lager
M8
10.0
8.0
316 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
14.0
134,0565 kr - 223,4276 kr 104 I lager
M12
16.0
45.0
316 Rostfritt stål
18.0
Sexkantsbit
24.0
61,1737 kr - 101,9164 kr 26 I lager
M10
12.0
18.0
316 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
20.0
290,4558 kr - 484,1329 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
70.0
Titan G2
18.0
Sexkantsbit
24.0
42,6543 kr - 71,0906 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
3.0
4.0
Titan G5
4.0
Sexkantsbit
5.0
51,2569 kr - 85,4282 kr 54 I lager
M3
4.0
10.0
Titan G5
4.0
Sexkantsbit
6.0
134,0565 kr - 223,4276 kr 173 I lager
M12
16.0
50.0
316 Rostfritt stål
18.0
Sexkantsbit
24.0
170,1395 kr - 283,526 kr 144 I lager
M12
16.0
100.0
316 Rostfritt stål
18.0
Sexkantsbit
24.0
139,1942 kr - 232,0301 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
40.0
Titan G2
16.0
Sexkantsbit
20.0
43,4907 kr - 72,5243 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
7.0
Titan G2
5.0
Sexkantsbit
8.0
378,6321 kr - 630,9738 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
80.0
Titan G5
18.0
Sexkantsbit
24.0
74,436 kr - 124,1397 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
10.0
Titan G2
11.0
Sexkantsbit
12.0
40,9816 kr - 68,3425 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
6.0
Titan G2
4.0
Sexkantsbit
6.0
61,1737 kr - 101,9164 kr 63 I lager
M10
12.0
14.0
316 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
20.0
77,423 kr - 129,0384 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
65.0
316 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
14.0
41,4595 kr - 69,1789 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
55.0
303 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
33,6933 kr - 56,1556 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
14.0
316 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
10.0
60,4568 kr - 100,8411 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
45.0
316 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
23,896 kr - 39,9063 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
7.0
316 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
80,5295 kr - 134,2955 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
90.0
303 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 8.0 316 Rostfritt stål

20244842

Prisintervall
63,4438 kr - 38,1141 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 45.0 316 Rostfritt stål

20244897

Prisintervall
223,4276 kr - 134,0565 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 18.0 316 Rostfritt stål

20245191

Prisintervall
101,9164 kr - 61,1737 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 70.0 Titan G2

20242695

Prisintervall
484,1329 kr - 290,4558 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 4.0 Titan G5

20242893

Prisintervall
71,0906 kr - 42,6543 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 10.0 Titan G5

20243081

Prisintervall
85,4282 kr - 51,2569 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 50.0 316 Rostfritt stål

20245245

Prisintervall
223,4276 kr - 134,0565 kr

Lagernivåer
173 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 100.0 316 Rostfritt stål

20244934

Prisintervall
283,526 kr - 170,1395 kr

Lagernivåer
144 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 40.0 Titan G2

20242497

Prisintervall
232,0301 kr - 139,1942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 7.0 Titan G2

20241759

Prisintervall
72,5243 kr - 43,4907 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 80.0 Titan G5

20244217

Prisintervall
630,9738 kr - 378,6321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 10.0 Titan G2

20242190

Prisintervall
124,1397 kr - 74,436 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 6.0 Titan G2

20241551

Prisintervall
68,3425 kr - 40,9816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 14.0 316 Rostfritt stål

20245184

Prisintervall
101,9164 kr - 61,1737 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 65.0 316 Rostfritt stål

20245498

Prisintervall
129,0384 kr - 77,423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 55.0 303 Rostfritt stål

20245993

Prisintervall
69,1789 kr - 41,4595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 14.0 316 Rostfritt stål

20245375

Prisintervall
56,1556 kr - 33,6933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 45.0 316 Rostfritt stål

20245443

Prisintervall
100,8411 kr - 60,4568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 7.0 316 Rostfritt stål

20245337

Prisintervall
39,9063 kr - 23,896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 90.0 303 Rostfritt stål

20246037

Prisintervall
134,2955 kr - 80,5295 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0