Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,3764 kr - 85,5476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
4.0
|
Titan G2
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 257,4794 kr - 429,1721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
55.0
|
Titan G2
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 78,1399 kr - 130,2332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
30.0
|
Titan G2
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 45,7608 kr - 76,3477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
14.0
|
Titan G2
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 109,8021 kr - 183,0433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
55.0
|
Titan G2
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 215,5419 kr - 359,1568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
30.0
|
Titan G2
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 179,3394 kr - 298,9389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
70.0
|
Titan G5
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 176,9498 kr - 294,9961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
100.0
|
Titan G2
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 440,6422 kr - 734,324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
55.0
|
Titan G2
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 43,9686 kr - 73,2412 kr | 141 I lager |
M2
|
3.0
|
20.0
|
Titan G5
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
5.0
|
||
| 41,34 kr - 68,9399 kr | 2 I lager |
M8
|
10.0
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 38,1141 kr - 63,4438 kr | 65 I lager |
M8
|
10.0
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 179,3394 kr - 298,9389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
75.0
|
Titan G5
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 309,0947 kr - 515,1977 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
55.0
|
Titan G5
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 106,9346 kr - 178,2641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
60.0
|
Titan G2
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 528,699 kr - 881,165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
65.0
|
Titan G5
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 149,5889 kr - 249,3547 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
70.0
|
Titan G2
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 290,4558 kr - 484,1329 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
70.0
|
Titan G2
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 42,6543 kr - 71,0906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
3.0
|
4.0
|
Titan G5
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
5.0
|
||
| 51,2569 kr - 85,4282 kr | 54 I lager |
M3
|
4.0
|
10.0
|
Titan G5
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta