Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M5 6.0 90.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20246037

Tillverkarens artikelnummer:

20246037

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 134,2955 kr
100 - 199 120,9137 kr
200 - 499 107,4125 kr
500 - 999 94,0307 kr
1000 + 80,5295 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

134,30 kr

1 x 134,2955 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 90.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
TX Size TX-25
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss