20242893
20242893
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 71,0906 kr |
| 100 - 199 | 64,0412 kr |
| 200 - 499 | 56,8724 kr |
| 500 - 999 | 49,8231 kr |
| 1000 + | 42,6543 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1+0|-0.025 | 3.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 4.0 |
| d2 | M2 |
| d3 | 5.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 2.0 |
| A/F | 1.5 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Material | Titan G5 |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta