Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M12 16.0 45.0 316 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20244897

Tillverkarens artikelnummer:

20244897

104 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 223,4276 kr
100 - 199 201,0848 kr
200 - 499 178,742 kr
500 - 999 156,3993 kr
1000 + 134,0565 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

223,43 kr

1 x 223,4276 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 45.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss