Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
166,9135 kr - 278,2689 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
50.0
Titan G5
16.0
Sexkantsbit
20.0
48,2699 kr - 80,41 kr 55 I lager
M4
5.0
16.0
Titan G2
5.0
Sexkantsbit
8.0
89,371 kr - 148,9915 kr 54 I lager
M6
8.0
10.0
Titan G5
11.0
Sexkantsbit
12.0
131,7864 kr - 219,7237 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
45.0
Titan G5
11.0
Sexkantsbit
12.0
658,3348 kr - 1 097,3043 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
100.0
Titan G5
22.0
Sexkantsbit
30.0
115,8956 kr - 193,1991 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
18.0
Titan G2
16.0
Sexkantsbit
20.0
106,9346 kr - 178,2641 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
8.0
Titan G2
16.0
Sexkantsbit
20.0
258,5547 kr - 430,8448 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
30.0
Titan G5
18.0
Sexkantsbit
24.0
78,1399 kr - 130,2332 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
35.0
Titan G2
6.0
Sexkantsbit
10.0
62,6075 kr - 104,306 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
4.0
Titan G2
11.0
Sexkantsbit
12.0
309,0947 kr - 515,1977 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
40.0
Titan G5
18.0
Sexkantsbit
24.0
378,6321 kr - 630,9738 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
80.0
Titan G5
18.0
Sexkantsbit
24.0
36,6803 kr - 61,0542 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
3.0
25.0
Titan G2
4.0
Sexkantsbit
5.0
51,3764 kr - 85,5476 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
3.0
Titan G2
6.0
Sexkantsbit
10.0
84,2334 kr - 140,389 kr 24 I lager
M5
6.0
14.0
Titan G5
6.0
Sexkantsbit
10.0
72,5243 kr - 120,9137 kr 183 I lager
M10
12.0
55.0
316 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
20.0
17,0856 kr - 28,4362 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
14.0
303 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
40,9816 kr - 68,3425 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
18.0
316 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
41,4595 kr - 69,1789 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
55.0
303 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
80,5295 kr - 134,2955 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
90.0
303 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 50.0 Titan G5

20244019

Prisintervall
278,2689 kr - 166,9135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 16.0 Titan G2

20241803

Prisintervall
80,41 kr - 48,2699 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 10.0 Titan G5

20243692

Prisintervall
148,9915 kr - 89,371 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 45.0 Titan G5

20243791

Prisintervall
219,7237 kr - 131,7864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 100.0 Titan G5

20244361

Prisintervall
1 097,3043 kr - 658,3348 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 18.0 Titan G2

20242442

Prisintervall
193,1991 kr - 115,8956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 8.0 Titan G2

20242398

Prisintervall
178,2641 kr - 106,9346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 30.0 Titan G5

20244118

Prisintervall
430,8448 kr - 258,5547 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 35.0 Titan G2

20242046

Prisintervall
130,2332 kr - 78,1399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 4.0 Titan G2

20242145

Prisintervall
104,306 kr - 62,6075 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 40.0 Titan G5

20244132

Prisintervall
515,1977 kr - 309,0947 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 80.0 Titan G5

20244217

Prisintervall
630,9738 kr - 378,6321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 25.0 Titan G2

20241506

Prisintervall
61,0542 kr - 36,6803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 3.0 Titan G2

20241902

Prisintervall
85,5476 kr - 51,3764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 14.0 Titan G5

20243487

Prisintervall
140,389 kr - 84,2334 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 55.0 316 Rostfritt stål

20245221

Prisintervall
120,9137 kr - 72,5243 kr

Lagernivåer
183 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 14.0 303 Rostfritt stål

20245696

Prisintervall
28,4362 kr - 17,0856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 18.0 316 Rostfritt stål

20245429

Prisintervall
68,3425 kr - 40,9816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 55.0 303 Rostfritt stål

20245993

Prisintervall
69,1789 kr - 41,4595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 90.0 303 Rostfritt stål

20246037

Prisintervall
134,2955 kr - 80,5295 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0