Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3447 kr - 1,864 kr | 11662 I lager |
0.992 in
25.2 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 4632 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Välvd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 11930 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.583 in
14.8 mm
|
Välvd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 3495 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,9394 kr - 1,6346 kr | 12463 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 1,0414 kr - 3,912 kr | 14600 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| 2,0415 kr - 7,6076 kr | 7400 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 0,966 kr - 1,6831 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 2,3078 kr - 5,5966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 1,1258 kr - 2,7416 kr | 3788 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 3,4913 kr - 5,6512 kr | 763 I lager |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| 2,8108 kr - 5,0742 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.988 in
50.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
3
|
||
| 0,9068 kr - 1,0076 kr | 226660 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
2
|
||
| 0,9582 kr - 1,0646 kr | 8446 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
2
|
||
| 1,0514 kr - 1,1682 kr | 48590 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
| 1,8701 kr - 2,0779 kr | 17690 I lager |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 87879 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3
|
||
| 1,3447 kr - 1,864 kr | 51000 I lager |
0.992 in
25.2 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 0,8343 kr - 1,1672 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
Välvd
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta