Meny Sök

Tryckplugg 20.5 mm 10.7 mm 30.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

Naturfärgad plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har platt huvud.
Essentra artikelnummer:

10087633

Tillverkarens artikelnummer:

12980

3788 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 999 2,7416 kr
1000 - 2999 1,9583 kr
3000 + 1,1258 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

822,48 kr

300 x 2,7416 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 30.0 mm
d 20.5 mm
H 13.2 mm
h 10.7 mm
Gängstorlek M22x1.5
Färg Naturfärgad
Material LDPE - PIR
Typ 1
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 39235

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss