Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 3495 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | 15000 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Vit
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,9394 kr - 1,6346 kr | 12463 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 1,0414 kr - 3,912 kr | 14600 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| 2,3078 kr - 5,5966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 1,2502 kr - 1,3892 kr | 304692 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
3
|
||
| 1,2502 kr - 1,3892 kr | 110040 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 167670 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 1,8701 kr - 2,0779 kr | 17690 I lager |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 1,7604 kr - 3,225 kr | 6400 I lager |
1.165 in
29.6 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
2
|
||
| 2,0415 kr - 7,6076 kr | 7400 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 0,9394 kr - 1,6346 kr | 17000 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
||
| 2,6628 kr - 4,8819 kr | 330 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
2
|
||
| 0,4083 kr - 1,5248 kr | 118900 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
2
|
||
| 0,8092 kr - 3,0297 kr | 1000 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 1,8788 kr - 1,8788 kr | 13000 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,9582 kr - 1,0646 kr | 8446 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
2
|
||
| 1,0514 kr - 1,1682 kr | 48590 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
| 0,8284 kr - 1,1553 kr | 248503 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,966 kr - 1,6831 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta