Meny Sök

Tryckplugg 7.3 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE Naturfärgad

Naturfärgad plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har välvt huvud.
Essentra artikelnummer:

10180471

Tillverkarens artikelnummer:

055007300003

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,1672 kr
1000 + 0,8343 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

583,60 kr

500 x 1,1672 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 11.0 mm
d 7.3 mm
H 8.0 mm
h 6.0 mm
Färg Naturfärgad
Material LDPE
Typ 4
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss