Meny Sök

Tryckplugg 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE Naturfärgad

Naturfärgad plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har platt huvud.
Essentra artikelnummer:

10086865

Tillverkarens artikelnummer:

12801

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 - 3999 1,6831 kr
4000 + 0,966 kr
Standardförpackning: 4000

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

673,24 kr

400 x 1,6831 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 28.0 mm
d 26.5 mm
H 12.0 mm
h 9.0 mm
Gängstorlek M28x1.5
Färg Naturfärgad
Material LDPE
Typ 1
Commodity Code 39235

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss