Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9675 kr - 3,5801 kr | 8605 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 39000 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 903221 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Vit
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 8750 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 38930 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 64495 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 66421 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 20366 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 29506 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 48161 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | 3455 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 31000 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 24500 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 28659 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 20257 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 82930 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Välvd
|
0.335 in
8.5 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | 13219 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Välvd
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 34344 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 13922 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vit
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta