Meny Sök

Tryckplugg 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE - PIR Vit

Vit plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har välvt huvud.
Essentra artikelnummer:

10061299

Tillverkarens artikelnummer:

055020011303

11662 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,864 kr
1000 + 1,3447 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

932,00 kr

500 x 1,864 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 25.2 mm
d 20.5 mm
H 12.0 mm
h 9.0 mm
Färg Vit
Material LDPE - PIR
Typ 2
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss