Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8603 kr - 0,8603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,8603 kr - 0,8603 kr | 20000 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,8603 kr - 1,1993 kr | 4000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 0,8603 kr - 1,1993 kr | 1923 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Vit
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 5,0844 kr - 5,0844 kr | 3049 I lager |
2.311 in
58.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1
|
||
| 0,8502 kr - 0,8502 kr | 1886 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 0,8603 kr - 0,8603 kr | 2064 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vit
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,8603 kr - 1,1993 kr | 1930 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 0,8603 kr - 1,1993 kr | 3400 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Välvd
|
0.335 in
8.5 mm
|
Vit
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,8603 kr - 1,1993 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 21,8427 kr - 21,8427 kr | 355 I lager |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 17,1923 kr - 17,1923 kr | 250 I lager |
3.909 in
99.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
1
|
||
| 0,8603 kr - 1,1993 kr | 11539 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,8603 kr - 1,1993 kr | 1268 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 12,8547 kr - 12,8547 kr | 350 I lager |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 22,2193 kr - 22,2193 kr | 1055 I lager |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 1,4793 kr - 2,7002 kr | 9046 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 13,616 kr - 22,0183 kr | 605 I lager |
5.118 in
130.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2
|
||
| 0,8603 kr - 1,1993 kr | 22345 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Välvd
|
0.335 in
8.5 mm
|
Svart
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,81 kr - 1,1332 kr | 7536 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Välvd
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
4 – Extra kraftigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta