Meny Sök

Tryckplugg 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm LDPE Naturfärgad

Naturfärgad plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har platt huvud.
Essentra artikelnummer:

10258590

Tillverkarens artikelnummer:

465695

350 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 13,2404 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

6 620,20 kr

500 x 13,2404 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 73.5 mm
d 59.6 mm
H 21.0 mm
h 18.0 mm
Färg Naturfärgad
Material LDPE
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss