Meny Sök

”Tryck i”-pluggar

I lager

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 – Extra kraftigt
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
63 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Huvudform h Färg H d Typ Köp
17,1923 kr - 17,1923 kr 250 I lager
99.3 mm
17.4 mm
Naturfärgad
20.4 mm
86.5 mm
1
0,81 kr - 1,1332 kr 7536 I lager
11.0 mm
Välvd
6.0 mm
Naturfärgad
8.0 mm
7.3 mm
4 – Extra kraftigt
13,616 kr - 22,0183 kr 605 I lager
130.0 mm
17.5 mm
Naturfärgad
21.5 mm
110.5 mm
2
3,246 kr - 3,246 kr 5720 I lager
40.4 mm
12.0 mm
Naturfärgad
14.5 mm
37.6 mm
1
0,8603 kr - 1,1993 kr 23845 I lager
17.5 mm
Välvd
8.5 mm
Svart
10.8 mm
11.9 mm
3
1,4793 kr - 2,7002 kr 9046 I lager
27.0 mm
12.5 mm
Naturfärgad
14.4 mm
24.0 mm
1
0,8603 kr - 0,8603 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
Välvd
7.0 mm
Vit
9.2 mm
6.0 mm
3
0,8603 kr - 1,1993 kr 65500 I lager
12.0 mm
Välvd
6.5 mm
Svart
8.4 mm
7.2 mm
4 – Extra kraftigt
0,8603 kr - 1,1993 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
Välvd
6.5 mm
Vit
8.4 mm
7.2 mm
4 – Extra kraftigt
3,4758 kr - 5,6302 kr 1246 I lager
60.0 mm
14.5 mm
Naturfärgad
17.5 mm
52.5 mm
3
1,6804 kr - 3,0593 kr 1449 I lager
31.5 mm
12.0 mm
Naturfärgad
26.0 mm
3
1,9102 kr - 3,4758 kr 400 I lager
31.5 mm
6.0 mm
Naturfärgad
8.2 mm
24.8 mm
2
7,8852 kr - 15,4544 kr Fråga angående leveranstidhär
74.7 mm
20.0 mm
Naturfärgad
61.5 mm
3
1,9246 kr - 3,4901 kr 2300 I lager
38.0 mm
13.0 mm
Naturfärgad
31.2 mm
3
2,5278 kr - 4,6104 kr 553 I lager
44.5 mm
12.8 mm
Naturfärgad
42.0 mm
5
3,7056 kr - 6,018 kr Fråga angående leveranstidhär
62.3 mm
19.8 mm
Naturfärgad
57.2 mm
3
1,2165 kr - 1,6804 kr 48103 I lager
29.0 mm
9.0 mm
Vit
22.6 mm
3
4,0216 kr - 6,5207 kr 600 I lager
51.0 mm
16.0 mm
Naturfärgad
45.5 mm
3
6,5638 kr - 9,1893 kr 2450 I lager
78.0 mm
18.0 mm
Naturfärgad
21.5 mm
71.0 mm
1
0,8086 kr - 3,0223 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
15.6 mm
1
  • av 4
Tryckplugg 86.5 mm 17.4 mm 99.3 mm LDPE Naturfärgad

10258613

Prisintervall
17,1923 kr - 17,1923 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    99.3 mm
  • d
    86.5 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Gängstorlek
    M76
Tryckplugg 7.3 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE Naturfärgad

10180471

Prisintervall
1,1332 kr - 0,81 kr

Lagernivåer
7536 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 110.5 mm 17.5 mm 130.0 mm LDPE Naturfärgad

10180778

Prisintervall
22,0183 kr - 13,616 kr

Lagernivåer
605 I lager
Egenskaper
  • D
    130.0 mm
  • d
    110.5 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 37.6 mm 12.0 mm 40.4 mm LDPE Naturfärgad

10258576

Prisintervall
3,246 kr - 3,246 kr

Lagernivåer
5720 I lager
Egenskaper
  • D
    40.4 mm
  • d
    37.6 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M39
Tryckplugg 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Svart

10180440

Prisintervall
1,1993 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
23845 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 24.0 mm 12.5 mm 27.0 mm LDPE Naturfärgad

10180525

Prisintervall
2,7002 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
9046 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 6.0 mm 7.0 mm 15.0 mm LDPE Vit

10180341

Prisintervall
0,8603 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Vit
Tryckplugg 7.2 mm 6.5 mm 12.0 mm LDPE Svart

10180365

Prisintervall
1,1993 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
65500 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 7.2 mm 6.5 mm 12.0 mm LDPE Vit

10180358

Prisintervall
1,1993 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Färg
    Vit
Tryckplugg 52.5 mm 14.5 mm 60.0 mm LDPE Naturfärgad

10180709

Prisintervall
5,6302 kr - 3,4758 kr

Lagernivåer
1246 I lager
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • d
    52.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Skyddspluggar med fläns 26.0 mm 12.0 mm 31.5 mm LDPE Naturfärgad

10180556

Prisintervall
3,0593 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
1449 I lager
Egenskaper
  • D
    31.5 mm
  • d
    26.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE
Skyddspluggar med fläns 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm LDPE Naturfärgad

10180549

Prisintervall
3,4758 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Skyddspluggar med fläns 61.5 mm 20.0 mm 74.7 mm LDPE Naturfärgad

10180747

Prisintervall
15,4544 kr - 7,8852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    74.7 mm
  • d
    61.5 mm
  • h
    20.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE
Skyddspluggar med fläns 31.2 mm 13.0 mm 38.0 mm LDPE Naturfärgad

10180594

Prisintervall
3,4901 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • d
    31.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE
Skyddspluggar med fläns 42.0 mm 12.8 mm 44.5 mm LDPE Naturfärgad

10180655

Prisintervall
4,6104 kr - 2,5278 kr

Lagernivåer
553 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • d
    42.0 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE
Skyddspluggar med fläns 57.2 mm 19.8 mm 62.3 mm LDPE Naturfärgad

10180730

Prisintervall
6,018 kr - 3,7056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    62.3 mm
  • d
    57.2 mm
  • h
    19.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE
Skyddspluggar med fläns 22.6 mm 9.0 mm 29.0 mm LDPE Vit

10180501

Prisintervall
1,6804 kr - 1,2165 kr

Lagernivåer
48103 I lager
Egenskaper
  • D
    29.0 mm
  • d
    22.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    LDPE
Skyddspluggar med fläns 45.5 mm 16.0 mm 51.0 mm LDPE Naturfärgad

10180679

Prisintervall
6,5207 kr - 4,0216 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • d
    45.5 mm
  • h
    16.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Naturfärgad

10083659

Prisintervall
9,1893 kr - 6,5638 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M72
Tryckplugg 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10086766

Prisintervall
3,0223 kr - 0,8086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M18; 3/8 in