Meny Sök

Tryckplugg 98.8 mm 17.4 mm 112.0 mm LDPE Naturfärgad

Naturfärgad plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har platt huvud.
Essentra artikelnummer:

10258620

Tillverkarens artikelnummer:

465699

350 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 22,498 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

5 624,50 kr

250 x 22,498 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 112.0 mm
d 98.8 mm
H 20.4 mm
h 17.4 mm
Gängstorlek M100x2
Färg Naturfärgad
Material LDPE
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss