Meny Sök

Tryckplugg 54.1 mm 18.0 mm 58.7 mm LDPE Naturfärgad

Naturfärgad plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har platt huvud.
Essentra artikelnummer:

10258583

Tillverkarens artikelnummer:

465694

500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 5,2369 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 618,45 kr

500 x 5,2369 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 58.7 mm
d 54.1 mm
H 21.0 mm
h 18.0 mm
Gängstorlek M56x4, M56, M56x2
Färg Naturfärgad
Material LDPE
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss