Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,3795 kr - 34,9391 kr | 1675 I lager |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 13,2404 kr - 13,2404 kr | 350 I lager |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 22,8859 kr - 22,8859 kr | 555 I lager |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 22,2646 kr - 22,2646 kr | 987 I lager |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 2,4409 kr - 2,4409 kr | 5864 I lager |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 8914 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 5,2369 kr - 5,2369 kr | 500 I lager |
2.311 in
58.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1
|
||
| 22,498 kr - 22,498 kr | 350 I lager |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 1000 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Välvd
|
0.335 in
8.5 mm
|
Svart
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 1,1524 kr - 2,2782 kr | 7119 I lager |
1.079 in
27.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 28297 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Välvd
|
0.335 in
8.5 mm
|
Vit
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 25768 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 1,2855 kr - 2,3374 kr | 3200 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 3,4913 kr - 5,6512 kr | 1763 I lager |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,966 kr - 1,6831 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 2,6628 kr - 4,8819 kr | 8830 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
2
|
||
| 1,7604 kr - 3,225 kr | 2500 I lager |
1.165 in
29.6 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
2
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | 1591 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Vit
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3