Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Podporné drôtené háky sú užitočné na kontrolu zaťaženia v rôznych aplikáciách, ako je napríklad povrchová úprava farieb a manipulácia s materiálom. Vhodné pre aplikácie so silným zaťažením. Sú odolné voči korózii.
Materiál: Oceľ Farba: Prírodná, Skupina SR: SR1087
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | L | Materiál | W | Typ | WD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0494 € - 0,0548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Skrútený do tvaru S
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1916 € - 0,2024 € | 2843 Na sklade |
Skrútený do tvaru S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2105 € - 0,2339 € | 1250 Na sklade |
Skrútený do tvaru S
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0484 € - 0,0538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Skrútený do tvaru S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2082 € - 0,2313 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Skrútený do tvaru S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1627 € - 0,1808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Skrútený do tvaru S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2214 € - 0,2461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plochý v tvare S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1627 € - 0,1808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plochý v tvare S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0484 € - 0,0538 € | 14500 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0956 € - 0,1062 € | 125 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2339 € - 0,2598 € | 625 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2584 € - 0,2871 € | 1250 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10253878 | 0,0717 € - 0,0797 € | 5338 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 0,1055 € - 0,1173 € | 3750 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1434 € - 0,1594 € | 25 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0944 € - 0,1049 € | 21193 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0482 € - 0,0505 € | 5000 Na sklade |
V tvare CV
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0926 € - 0,0978 € | Požiadajte o dodací termin tu |
V tvare CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,0624 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvaru C
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0484 € - 0,0538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
V tvare CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm